Tubular handle aluminium natural ground and anodized 06926-250
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Compatible with all conventional aluminium profiles with 8 mm or 10 mm slot width
- Form A: grip ground and natural tone anodised; Form B: grip with serrated plastic sleeve
- Mounting: from the front, fastening material included
Mennyiségi egység
€15.17
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
köszörült és eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
A=Furattávolság
250
D=Rögzítőfurat
M8x20
L=Hossz
274
B
26
B1
20X2
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Legs black glass-bead reinforced thermoplastic.
Grip tube aluminium.
Grip tube aluminium.
Version
Grip, ground and natural colour anodised
Grip with serrated plastic sheath, black
Grip with serrated plastic sheath, black
Note
The legs have 4 webs in the hole for the grip tube. When pushing the tube in, these are trimmed off and produce a precise seating.
Black galvanised fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Black galvanised fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Assembly
From the front.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.