Tubular handle aluminium black serrated plastic sleeve 06939-150202
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Compatible with all conventional aluminium profiles with 8 mm or 10 mm slot width
- from the front, fastening material included
- Available colours: natural tone anodized and black serrated plastic
Mennyiségi egység
€16.75
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
bordázott műanyag bevonat
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
M5x20
L=Hossz
184
B
32
H
55,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Grip aluminium EN AW-6060.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Version
Grip natural colour anodised or with black serrated plastic cover.
Note
The legs have 2 or 4 PVC profile pins in the hole for the grip tube. When pushing the tube in these are trimmed off and produce a precise seating.
Black galvanised fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Black galvanised fastening screws, suitable washers and nuts are supplied.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.