Csőfogantyú bighand alumínium natúr eloxált 06948-01-2000316
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Tubular handles fastened from the front or rear
Sales unit
€25.15
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csőfogantyú
Kivitel 1
bighand
Terméktípus
rögzítőanyag nélkül
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Furattávolság
200
D=Illesztett furat
8
L=Hossz
233,4
B
39,2
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H
75,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
The newly designed Bighand tubular handle with its ergonomic oval shape and selected tube size provides a secure and comfortable grip. Its timeless elegant design makes it attractive and the variable colour scheme means it can be optimally adapted to its surroundings.
Anyag
Ovális alumínium cső
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Kivitel
Fektetésszürke ovális cső, porbevonatú (fényes), fekete eloxált (matt) és natúrszín eloxált (matt).
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Δ Kérjük, itt adja meg a kívánt színkódot.
További információk
A rögzítőanyag nem része a szállítási terjedelemnek.
A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk a menetbiztosítóval ellátott belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavart.
A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk a menetbiztosítóval ellátott belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavart.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C.
Felszerelés
A végidomok kialakítása révén a csőfogantyú a kezelői vagy hátoldalon egyaránt rögzíthető. Erre szolgálnak a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok vagy hatlapfejű csavarok M8 menetméretben. A szerelés után a takarósapkákat kézzel kell benyomni. A takarósapkák mindkét oldalán hornyok találhatók, amelyek lehetővé teszik a roncsolásmentes leszerelést csavarhúzóval.
Egyedi igényre
„A“ méret lépcsőzetes egyedi méretekben.
Accessory
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 menetbiztosítóval
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 hatlapú anyák DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 alátétek DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A alak
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 hatlapú anyák DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 alátétek DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A alak
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.