Szorítókar acél műanyag bevonatú 06370-3121
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Alak: 20°
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
20,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
128,5
T=menetmélység
23
X=menet
M12
A2
15
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Fogszám
26
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Méret
3
Rögzítési mód
belső menet
Szilárdsági osztály
5.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.