Szorítókar biztonsági funkcióval acél plastic-coated 06383-1110X40
- The clamping lever represents reliability and a high level of stability
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Safety function: push down to engage
- Different thread sizes and handle lengths
Sales unit
€15.74
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
88
L=thread length
40
X=thread
M10
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
22
Size
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Működési mód
A biztonsági szorítókarok működtetéséhez a karokat a fogantyúnál oly mértékben kell benyomni, hogy a fogazás teljes mértékben reteszelődjön. Immáron lehetőség van a befogásra vagy az oldásra. A rugónyomás révén a reteszelés azonnal oldásra kerül, így a biztonsági funkció újra adott. (A fogantyú erőkifejtés nélkül forgatható.)
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.