Szorítókar lapos acél barnított 06400-2102X25
- The clamping lever represents reliability and a high level of stability
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Ideal where space is restricted
- Flat design offers additional safety advantages
Mennyiségi egység
€20.41
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
127
L=menethossz
25
X=menet
M10
A2
15
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Fogszám
24
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
H4
38
Méret
2
Rögzítési mód
belső menet
Szilárdsági osztály
5.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.