Tension lever flat stainless steel bright 06401-3162X40
- The clamping lever represents reliability and a high level of stability
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Material: 1.4305 stainless steel, corrosion resistant
- Flat handle for tight spots
Mennyiségi egység
€42.20
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
145
L=menethossz
40
X=menet
M16
A2
15
Acélkulcs
1.4305
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Fogszám
36
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Méret
3
Rögzítési mód
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Version
Steel parts bright.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.