Szorítókar lapos nemesacél fémtiszta 06401-3161X60
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Anyaga: nemesacél 1.4305, korrózióálló
- Lapos fogantyú szűkös helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
41,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
148
L=menethossz
60
X=menet
M16
Acélkulcs
1.4305
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Fogszám
36
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Méret
3
Rögzítési mód
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.