Kengyelfogantyú kör alumínium natúr matt és eloxált 06917-096053
- Cross section, round
- Natural or black anodised
- Conforms to 19 inch system
Sales unit
4,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Alaptest
színe
natúr
A=Furattávolság
96
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
106
T=menetmélység
10
B
10
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
Végalátétek 06917.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.