Szorítókar műanyag világosszürke, RAL 7035 06610-41288X35
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
Mennyiségi egység
7,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
világosszürke, RAL 7035
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
109
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
61
L=menethossz
35
X=menet
M12
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Fogszám
24
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Menettípus
külső menet
Méret
4
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.