Szorítókar műanyag szignálzöld, RAL 6032 06611-20886X40
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
Mennyiségi egység
€7.56
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
szignálzöld, RAL 6032
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
75
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
41,5
L=menethossz
40
X=menet
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Stainless steel bright.
Note
Δ Add the desired grip colour here.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.