Clamping lever plastic colza yellow RAL 1021 06611-41216X50
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
Mennyiségi egység
€13.74
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
repcesárga, RAL 1021
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
109
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
61
L=menethossz
50
X=menet
M12
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Fogszám
24
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Menettípus
külső menet
Méret
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Stainless steel bright.
Note
Δ Add the desired grip colour here.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.