Szorítókar horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06450-05-1042
- Korrózióvédelem
Mennyiségi egység
4,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
31
T=menetmélység
9
X=menet
M4
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acélelemek, kékre passzivált
Acélelemek, kékre passzivált
További információk
Alapkivitel:
narancssárga RAL 2004, ezüst metál.
narancssárga RAL 2004, ezüst metál.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.