Szorítókar lapos horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06459-3102X50
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Flat handle for tight spots
- Flat design offers additional safety advantages
Mennyiségi egység
€11.32
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
38
L=menethossz
50
X=menet
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Menettípus
külső menet
Méret
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Handle powder-coated.
Stainless steel parts bright.
Stainless steel parts bright.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004.
Where L is ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
orange RAL 2004.
Where L is ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.