Szorítókar lapos horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06459-2082X40
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Flat handle for tight spots
- Flat design offers additional safety advantages
Mennyiségi egység
€9.94
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
74,5
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
29,2
L=menethossz
40
X=menet
M8
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Menettípus
külső menet
Méret
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Fényes nemesacél elemek.
Fényes nemesacél elemek.
További információk
Alapkivitelben szállítva:
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.