Szorítókar lapos horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06458-3082X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
7,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
38
L=menethossz
20
X=menet
M8
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Menettípus
külső menet
Méret
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Barnított acél elemek.
További információk
Alapkivitelben szállítva:
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.