Lengőszorító pneumatikus alumínium fekete eloxált 05610-2161
- Automatable
- Universal fastening possibilities
- Magnetic piston for end position feedback
- Swivels to right and left
Mennyiségi egység
€271.32
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
balra lengő
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
28
H=Magasság
76
L=Hossz
42
A
41
A1
-2
A2
11
A3
31
A5
21
D
8
D1
M5
D2
4,3
D3
M5
D4
M5
D5
4,3
F1
N
60
H1
105
H2
70
H3
11
H4
51
H5
26
H6
21
Löket
S
16
Méret
16
S1
7
S2
9
T
4,5
T1
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest alumíniumból
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kivitel
Feketére eloxált alaptest.
További információk
A lengőszorítók ott használhatók, ahol kis szorítóerők is elegendőek vagy ahol a szorítási pontnak szabadon kell maradnia a munkadarab behelyezéséhez és kivételéhez. A készülékház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál. A mágneses dugattyú elektromos végállás-lekérdezéssel rendelkezik.
Beleértve a csavart és hullámos rugós alátétet, amely a tartozékként kapható szorítókarok rögzítésére szolgál.
A lengőszorító elforduló mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetében.
Beleértve a csavart és hullámos rugós alátétet, amely a tartozékként kapható szorítókarok rögzítésére szolgál.
A lengőszorító elforduló mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetében.
Egyedi igényre
Közelítéskapcsoló.
Accessory
- szorítókar 05620
- adapter 05625
- adapter 05625
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.