Felfogócsap Belső menet, egyoldali nemesacél 03108-5102
- Ease the fastening process
- Clamping inclination is minimised through the ball-end and the subsequent ball incline
- Version: steel or stainless steel
- Steel, hardened and ground
- Stainless steel, ground and kolsterised
Mennyiségi egység
€25.84
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, egyoldali
Alak
D1
Alaktípus
stepped with flattened ball-end
Alaptest
anyaga
nemesacél
C=átmérő
10
A
10
B
7
D
7
E
10
F
2,5
G
M3
H
6
J
R 2,5
K
2,5
Menet magfurat
Zsákfurat
Méret
1
Rögzítési mód
illesztett átmérő
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Tool steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel hardened and ground.
Stainless steel ground and kolsterised.
Stainless steel ground and kolsterised.
Note
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration 1)
Drawing reference
D1) Internal thread one side in blind hole
D2) Internal thread both sides in blind holes
D3) Internal thread both sides in through hole
D2) Internal thread both sides in blind holes
D3) Internal thread both sides in through hole
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.