Szorító tüske szerkezeti acél barnított 03157-102535
- For internal clamping
- Clamping without protruding edges
- Clamping contour adaptable by machining
Mennyiségi egység
€137.73
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító tüske
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
betétedzésű
D=Min. átmérő
23
D=max. átmérő
35,3
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
56 h9
D2
45,5
D3
süllyesztett fejű csavarhoz
ISO 10642
M4
D4
kúposfejű
csavar
M12
H
31,8
H1
25,4
H2
20,6
H3
21
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
150
S1
(szorítási út)
0,1
SW
kúposfejű
csavar
10
Szorítóerő
max. kN
26,3
Tartozékok NLM
03157-01-1240
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Mandrel mild steel.
Taper-head screw low-carbon steel
Taper-head screw low-carbon steel
Version
Mandrel black oxidised.
Taper-head screw case-hardened.
Taper-head screw case-hardened.
Note
The mandrel collet is particularly suitable for finishing turned parts. By turning or milling, diameter D can be adapted to the diameter of the clamped workpiece.
Low design - no interfering clamp straps.
Tightened using a hex socket wrench or hydraulics.
* D min. = smallest diameter to which ”D” may be turned or milled.
D max. – maximum diameter when unmachined
S – maximum clamping pin travel when actuated, S = 0,1 mm
Low design - no interfering clamp straps.
Tightened using a hex socket wrench or hydraulics.
* D min. = smallest diameter to which ”D” may be turned or milled.
D max. – maximum diameter when unmachined
S – maximum clamping pin travel when actuated, S = 0,1 mm
Assembly
Expand the mandrel approx. 0.1 mm over the relaxed diameter. Turn or mill the mandrel to suit the internal diameter of the workpiece. The base flange can be centred in a pocket or using dowel pins.
Drawing reference
1) taper-head screw
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.