Reteszelőcsap hatlappal acél barnított 03099-13-96061287
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- Optionally available with coloured plastic grip caps
- Sleeves with a hexagon serve as assembly aids
Mennyiségi egység
€13.94
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
hatlappal
Alak
CP
Alaktípus
műanyag kupakkal, ellenanya nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
kék RAL 5017
D1=Menet
M12
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
31,1
L=Hossz
48,4
B
12,9
B1
5,7
D2
12
F x 30°
1,8
H
8
L3
19
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
15
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Product description
Cam-action indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position. The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Material
Retesz 1.0503.
Menetes hüvely és rögzítőstift, acél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Menetes hüvely és rögzítőstift, acél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Kivitel
Menetes hüvely és retesz, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nyomórugó, fémtiszta.
Reteszkupak különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete.
-RAL 2004 tisztanarancs.
-RAL 1021 repcesárga.
-RAL 3020 közlekedési piros.
-RAL 6032 szignálzöld.
-RAL 5017 közlekedési kék.
-RAL 7035 világosszürke.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nyomórugó, fémtiszta.
Reteszkupak különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete.
-RAL 2004 tisztanarancs.
-RAL 1021 repcesárga.
-RAL 3020 közlekedési piros.
-RAL 6032 szignálzöld.
-RAL 5017 közlekedési kék.
-RAL 7035 világosszürke.
Előnyök
A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik.
Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal.
A hatszögű hüvely szerelési segédeszközként szolgál.
Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal.
A hatszögű hüvely szerelési segédeszközként szolgál.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
CP alak: reteszkupakkal anya nélkül.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50 pozicionáló perselyek.
03099-50 pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.