Reteszelőcsap ütközővel nemesacél fémtiszta 03099-22-1106081687
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- 180° stop with rotation in one direction.
- Optionally available with coloured plastic grip caps
Mennyiségi egység
€20.13
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Balra
Alak
C
Alaktípus
menetes hüvellyel, sapkával
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
polipropilén
Komponensek
színe
kék RAL 5017
D=rögzítőstift átmérő
8
L1=Fogantyúhossz
41,5
B
16,6
B1
7
D1
M16
D2
16
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
H
10
L
62,8
L3
26
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
A 180°-os ütköző megakadályozza a reteszelő horony átugrását, és így megakadályozza a rögzítőstift újbóli kihúzását.
A retesz forgásirányát az ütközőoldal (bal, jobb) kiválasztásával határozzuk meg.
A 180°-os ütköző megakadályozza a reteszelő horony átugrását, és így megakadályozza a rögzítőstift újbóli kihúzását.
A retesz forgásirányát az ütközőoldal (bal, jobb) kiválasztásával határozzuk meg.
Anyag
1.4308. retesz
1.4305. menetes hüvely és rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
Termoplaszt PA sapka.
1.4305. menetes hüvely és rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
Termoplaszt PA sapka.
Kivitel
Csupasz menetes hüvely és retesz.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
Előnyök
A rögzítőcsap visszahúzható a retesz 180°-os elfordításával.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
180°-os ütköző egyoldali forgásiránnyal.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
180°-os ütköző egyoldali forgásiránnyal.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50, 03099-60, 03099-61. pozicionáló perselyek.
03099-50, 03099-60, 03099-61. pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.