Reteszelőcsap hatlappal nemesacél fémtiszta 03099-13-1960616116
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal
- A hatszögletű hüvely szerelési segédeszközként szolgál
Mennyiségi egység
20,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
hatlappal
Alak
CP
Alaktípus
műanyag kupakkal, ellenanya nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
repcesárga, RAL 1021
D1=Menet
M16x1,5
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
41,5
L=Hossz
62,3
B
16,6
B1
7
D2
16
F x 30°
1,8
H
10
L3
26
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
Retesz 1.4308.
Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4305.
Nyomórugó 1.4310.
Reteszkupak termoplaszt PA.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Menetes hüvely és rögzítőstift 1.4305.
Nyomórugó 1.4310.
Reteszkupak termoplaszt PA.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Kivitel
Menetes hüvely, nyomórugó és retesz, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.:
- RAL 7021 szürkésfekete.
- RAL 2004 tisztanarancs.
- RAL 1021 repcesárga.
- RAL 3020 közlekedési piros.
- RAL 6032 szignálzöld.
- RAL 5017 közlekedési kék.
- RAL 7035 világosszürke.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.:
- RAL 7021 szürkésfekete.
- RAL 2004 tisztanarancs.
- RAL 1021 repcesárga.
- RAL 3020 közlekedési piros.
- RAL 6032 szignálzöld.
- RAL 5017 közlekedési kék.
- RAL 7035 világosszürke.
Előnyök
A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik.
Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal.
A hatszögű hüvely szerelési segédeszközként szolgál.
Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal.
A hatszögű hüvely szerelési segédeszközként szolgál.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
CP alak: reteszkupakkal anya nélkül.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50 pozicionáló perselyek.
03099-50 pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.