Reteszelőcsap sima kivitel nemesacél fémtiszta 03099-10-109061216
- Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.
- Optionally available with coloured plastic grip caps
- Smooth sleeve, Connecting option via adapter sleeve
Mennyiségi egység
15,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
F
Alaktípus
hüvellyel, sima és sapka
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
polipropilén
Komponensek
színe
repcesárga, RAL 1021
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
31,1
B
12,9
B1
5,7
D1
12
F x 30°
1,8
H
8
L
48,4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
1.4308. retesz
1.4301. hüvely
1.4305. rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
Termoplaszt PA sapka.
1.4301. hüvely
1.4305. rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
Termoplaszt PA sapka.
Kivitel
Csupasz hüvely és retesz.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
További információk
Ha a rögzítőcsap fel van hegesztve, akkor a hüvelyt össze kell tűzni, hogy a rugó ne sérüljön meg a magas hőmérséklet miatt.
Előnyök
A rögzítőcsap visszahúzható a retesz 180°-os elfordításával.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Sima hüvely, csatlakozási lehetőség illesztőhüvelyen keresztül
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Sima hüvely, csatlakozási lehetőség illesztőhüvelyen keresztül
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099-50, 03099-60, 03099-61 pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.