Zárócsap acél 03192-04-8
- Ismétlési pontosság ±0,25 mm
Mennyiségi egység
2,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsap
Alaptest
anyaga
acél
Hőállóság
≤180 °C
Nyíróerő
kN
1,8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ismétlési pontosság ±0,25 mm.
Az ismétlési pontosság tartócsapokkal megnövelhető.
Az ismétlési pontosság tartócsapokkal megnövelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.