text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DSR-10-180-P
Designation
Ambient temperature
Dampening angle
Damping
Drive shaft material
Kind of fastening
with through hole
Manufacturer Article name
DSR-10-180-P
Manufacturer Item number
33297
Max. swivel frequency at 6 bar
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Pneumatic connection
M3
Position detection
without
Product weight
Seals material
NBR
Settings range swivel angle
Size
10
Structural design
Swivel angle
Theoretical torque at 6 bar
WA_NR
assembly position
unlimited
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak