Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
QST-10-50
Designation
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Hose clamping segment material
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer
Article name
QST-10-50
Manufacturer
Item number
130805
Maritime classification
Material information
Nominal width
Number of outlets
2
Number of supply lines
1
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Packing size
50
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 2
Product weight
Size
standard
Sleeve colour
blue
Sleeve material
POM
Structural design
Temperature depending operating pressure
Tube seal, hose seal material
NBR
WA_NR
assembly position
unlimited
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.