text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
QSLV6-G3/8-12
Becsavarozható csap szigetelési típusa
Tömítőgyűrű
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Bevezetések száma
1
Csomag mérete
1
Gyártó Termék neve
QSLV6-G3/8-12
Gyártói cikkszám
186261
Kimenetek száma
6
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Kioldó gyűrű színe
kék
Méret
szabványos
Tömlőtömítés anyaga
NBR
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought