Lapos szorító excenterrel edzett acél fekete barnított 04472-00130
- Kompakt és lapos kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- Robusztus szerkezet
Mennyiségi egység
70,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lapos szorító
Kivitel 1
excenterrel
Alak
A
Alaktípus
hengeres illesztőszeggel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
32
D=furatátmérő
4,5
H=Magasság
5
L=Hossz
21
SW=kulcsnyílás
3
B1
24
B2
5
B3
24
D1
4
H1
4
H2
3
H3
2
H4
2
L1
19
L2
10
Löket
S
0,8
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2,1
Szorítóerő
kN
1,3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A alak felfogócsappal.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
Lásd a rajzot (A-alak)
Előnyök
- kompakt és lapos kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítás indítási pozíciója
2) Beszorítás végső pozíciója
3) Hernyócsavar
2) Beszorítás végső pozíciója
3) Hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.