Szorítóhorog Mini edzett acél fekete barnított 04372-406122
- Kompakt forma, szűk helyen is alkalmazható
- Sokféle változatban és méretben
Mennyiségi egység
37,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóhorog
Kivitel 1
Mini
Alak
D
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
D=átmérő
12
H=Magasság
44
B
10
D1
16
D2
M5
F
max. kN
3,5
H1
30,5
H2
17,5
H4
9,5
H5
max.
szorítási tartomány
4
Hengeres fejű csavar
DIN 912
M6x35
L
17
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
7
R
22
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
További információk
A megadott szorítóerők és meghúzási nyomatékok a megadott befogási tartományon (H5) belül érvényesek.
Előnyök
Kompakt forma, szűk helyen is alkalmazható
Sokféle változatban és méretben
Sokféle változatban és méretben
Accessory
Szorítóhorog felfogók 04375.
Szorítóhorog felfogók 04379.
Hengeres toldó 04378.
Szorítóhorog felfogók 04379.
Hengeres toldó 04378.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.