Excenterkar beállítható 04233-06-25218410X25
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology
- Steel or stainless steel version
- Colour: black or traffic red
Mennyiségi egység
€7.58
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
110
A=Fogantyúhossz
100
B=Szélesség
33
D=Menet
M10
H1=Magasság
27,9
L=menethossz
25
Anyag fogantyúkar
poliamid
B1
24,2
D1
25
D2
11
H
16,3
Kézi
erő
FH N
170
Löket
S
1,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
Szorítóerő
F
kN
5
Szín fogantyúkar
közlekedésvörös, RAL 3020
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Fogantyú, műanyag PA 6.6, üvegszál-erősítésű.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap, nemesacél 1.4305.
Tőcsavar, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.