text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Karimás vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal N pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.

Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.

Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak