Anyag
Acél futótest.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Horganyzott futótest.
Több
Kevesebbet
Rögzített csapágy
kezdet
101,66 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Mozgó csapágy
kezdet
101,66 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél futótest.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és poliamid lehúzókkal, amelyek a futópályákat védik a szennyeződések ellen.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.