Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Görgővezető sínek rögzített csapágyhoz
kezdet
32,50 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Görgővezető sínek mozgó csapágyhoz
kezdet
32,06 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsavarok
kezdet
0,69 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Hengerdomborított vezetősínek.
A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 3120 mm-ig.
Görgős vezetősínek
A norelem görgős vezető- és teleszkópos sínek ideálisak fiókos rendszerekhez az ipari szektorban, logisztikában, orvostechnikában és járműtechnikában. Még nagy terhelés mellett is (1,5 tonnáig) pontos és egyenletes futást biztosítanak. Az acélból készült szabványos változatok mellett a norelem kiváló minőségű gördülőcsapágyacélból készült görgős vezetősíneket és induktívan edzett futópályákat kínál. Ezek még jobb működési tulajdonsággal és magasabb értékállósággal rendelkeznek.
A teleszkópos sínek részleges és teljes kihúzással is kaphatók. Míg a részlegesen kihúzható változat egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható sínből áll, a teljesen kihúzható változat két vezetősínből és két összekapcsolt sínből áll.
A teleszkópos sínek részleges és teljes kihúzással is kaphatók. Míg a részlegesen kihúzható változat egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható sínből áll, a teljesen kihúzható változat két vezetősínből és két összekapcsolt sínből áll.