text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A skálabeosztás 10 osztásvonal.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
Minden süllyeszték a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak