Anyag
Alumínium alaptest és forgótárcsa.
Acéltengely.
Acéltengely.
Kivitel
Eloxált alaptest és forgótárcsa.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium alaptest és forgótárcsa.
Acéltengely.
Acéltengely.
Kivitel
Eloxált alaptest és forgótárcsa.
További információk
A rögzítőkar kioldásával a forgótárcsa felcsavarható az alaptestre. 360°-kal elforgatható. A forgótárcsa 90°-onként (a 21150-25 esetében 45°-onként) kattan. A raszterezés egy rugós terhelésű golyóscsapágyból áll, amely egyszerűen eltávolítható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat az anya kipréseléséhez
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.