Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelkben is rendelhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.