Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő párhuzamos megfogó kulisszás kinematikával. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajozott vagy olajozatlan sűrített levegővel történik.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.
Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.
Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Lineáris modulok a norelemtől
A norelem pneumatikus lineáris modulokat kínál két kerek vezetővel, valamint három kerek vezetővel. A hajtásért a szánba integrált kettős működésű henger felel. Négy méret áll rendelkezésre két vagy három vezetőtengellyel és 40-300 mm-es löketekkel. Maximum 1080 N terhelések lehetségesek a nagyméretű, golyóscsapágyas vezetőtengelyeknek köszönhetően. Ezenkívül a pneumatikus lineáris modulokkal ±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.