text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, betétedzett acél.
Ház, alumínium.
Kivitel
Alaptest, nitridált, mangánfoszfátozott és köszörült.
Ház, vörösre eloxált.
További információk
A támasztóelem munkadarabok túlhatározott megtámasztására szolgál. Megakadályozza a rezgéseket és a lehajlásokat a megmunkálás során.
Működési mód
1. A szorítóbütyöknek a vörös védőhüvely palástján található furatban 6-os imbuszkulccsal törtőnő elfordításával (6-os belső kulcsnyílás) a támasztó csap kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
2. Ütközésig (lock) tovább forgatva a szorító mechanizmus helyzetváltoztatás nélkül rögzíti a támasztócsapot.
3. Ellenkező irányba forgatva (unlock) a rögzítés oldható. Ütközésig visszaforgatva a támasztócsap a végállásba áll.
Felszerelés
A támasztóelemezt M6 csavarokkal rögzítse a készülékre.
Alternatíva: Az M12X10 hernyócsavart cserélje le az M12X30 méretűre és a támasztóelemet 21-es villáskulccsal rögzítse (pl. T-horonyba).
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A támasztóelem 16 mm-rel süllyeszthető.
Az M8 menet különböző támasztócsapokkal szerelhető fel.
M12x30 hernyócsavarral és M12x14 T-horonyanyával (DIN 508) szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar M12x30 DIN 913 (cserélhető)
2) T-horonyanya M12x14 DIN 508
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak