text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ajtóütköző, üvegszál erősítésű PA.
Csillapító, EPDM.
Tartólemez, acél.
Horonyrögzítés, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Rögzítődarab, üvegszál erősítésű PA.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az ajtóütközők felhasználhatók az alumínium profilból készült ajtók vagy fedelek fékezett vagy mágneses zárásához.
Szállítási terjedelem
Ajtóütköző csillapítással:
1x ajtóütköző,
1x horonyrögzítés,
1x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.

Ajtóütköző mágneszárral:
1x ajtóütköző,
1x tartólemez,
1x horonyrögzítés,
2x ISO 7991 - M5x14 csavar,
1x rögzítődarab.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak