text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, acél. 55-ös mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 55-ös mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a sínen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).

A szorítóelem és a lineáris vezető között a profilos vezetősín szabad felületein súrlódó kapcsolat jön létre, melynek révén nem sérülnek a golyós vezetők pályái.

A tartóerő ellenőrzése olajos kenőréteggel lett elvégezve egy profilos vezetősínen.

A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak