Anyag
Műanyag ház.
LCD-kijelzős figyelőablak.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Kivitel
Helyzetkijelző beépített elemrekesszel.
Bedugható érzékelő.
Alacsony feszültségű LCD tizedes és törtszám-hüvelykes funkcióval.
Bedugható érzékelő.
Alacsony feszültségű LCD tizedes és törtszám-hüvelykes funkcióval.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag ház.
LCD-kijelzős figyelőablak.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Kivitel
Helyzetkijelző beépített elemrekesszel.
Bedugható érzékelő.
Alacsony feszültségű LCD tizedes és törtszám-hüvelykes funkcióval.
Bedugható érzékelő.
Alacsony feszültségű LCD tizedes és törtszám-hüvelykes funkcióval.
További információk
Digitális, hálózatfüggetlen méréskijelző holtjátékmentes pozicionáló-regisztrációhoz.
A rendszert gyakran használják hosszanti és sarokütközőkön (alakos körfűrészeken, lemezlyukasztókon, élhajlító présgépeken...) végzendő ipari és kisipari mérési feladatok elvégzéséhez.
A kapcsolótábla beszereléséhez a következő ajánlott méretek érvényesek: 92+0,8 x 45+0,6.
A szögkijelző programozható.
A kijelzőterület ~13 mm magas és -1999999 és 1999999 között kalibrálható.
A max. kijelzési pontosság tizedes jegyekkel 10 µm, Brunch-hüvelyk 1/64 hüvelykig.
A helyzetkijelző elemes működtetésű memóriával, valamint egy elemfigyelővel rendelkezik, amely <1,1 V esetén megjeleníti a merülő elem szimbólumát.
Az egyszerű elemcsere az elemrekesz segítségével lehetséges.
Az energiaellátást 2 db Mignon-AA elem biztosítja (külön kell megvásárolni).
A rendszert gyakran használják hosszanti és sarokütközőkön (alakos körfűrészeken, lemezlyukasztókon, élhajlító présgépeken...) végzendő ipari és kisipari mérési feladatok elvégzéséhez.
A kapcsolótábla beszereléséhez a következő ajánlott méretek érvényesek: 92+0,8 x 45+0,6.
A szögkijelző programozható.
A kijelzőterület ~13 mm magas és -1999999 és 1999999 között kalibrálható.
A max. kijelzési pontosság tizedes jegyekkel 10 µm, Brunch-hüvelyk 1/64 hüvelykig.
A helyzetkijelző elemes működtetésű memóriával, valamint egy elemfigyelővel rendelkezik, amely <1,1 V esetén megjeleníti a merülő elem szimbólumát.
Az egyszerű elemcsere az elemrekesz segítségével lehetséges.
Az energiaellátást 2 db Mignon-AA elem biztosítja (külön kell megvásárolni).
Műszaki adatok
- Felbontás 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 hüvelyk
- Rendszerpontosság ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L értéke m-ben
- Üzemi feszültség 3 V DC, pólustévesztés ellen védett
- Áramfelvétel ~220 µA 3 V DC esetén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Folyamatsebesség max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Védettség IP 40, teljes készülék
- Védettség IP 54, elülső oldal
- Rendszerpontosság ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L értéke m-ben
- Üzemi feszültség 3 V DC, pólustévesztés ellen védett
- Áramfelvétel ~220 µA 3 V DC esetén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Folyamatsebesség max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Védettség IP 40, teljes készülék
- Védettség IP 54, elülső oldal
Hőmérséklet-tartomány
- Környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- Tárolási hőmérséklet -10–70 °C
- Tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Funkciók
- Növekményes méret- és visszaállítási funkció
- A referencia-/eltolási érték közvetlen bevitele
- A referencia-/eltolási érték közvetlen bevitele
Figyelembe veendő
A levegő relatív páratartalma max. 95% lehet. A harmatképződés nem megengedett.
Rajzi hivatkozás
1) Érzékelőcsatlakozó
2) Elemrekesz
2) Elemrekesz
Accessory
- Mágneses érzékelők 21720
- Mágnesszalagok 21725
- Üregestengely-érzékelők 21730
- Mágnesszalagok 21725
- Üregestengely-érzékelők 21730
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.