Anyag
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Lineáris golyóscsapágy vezetősínből és futóelemből, amely a golyókosár belsejében a vezetősínben mozog. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie.
A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.