text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A forgatótengely sugárirányú játéka < 0,015 mm.
A forgatótengely tengelyirányú játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óra járásával egyező irányban emelkedve 0,0°-tól 9,9°-ig. A körasztal közben az óra járásával ellentétes irányban mozog. Egy skála a körasztal kerületénél 10°-os lépéseket mutat.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.

Áttételi arány:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra

Minden kúpsüllyesztés a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát