text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kereszttartók két tartófurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez. Előre elkészített asztalegységek Quadro 21550 vagy 21555 sz. lineáris házegységeinkkel történő összeszereléséhez.

Ez a kivitel lehetővé teszi a lineáris csapágyegység tengelyirányú mozgását. Ez azt jelenti, hogy a tengelyek a Kereszttartókkal szilárdan fel vannak szerelve a gépalapzatra.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak