text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, alumínium vagy szürkeöntvény
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágy rögzítése a házban DIN 472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tengelytűrés: h6.

Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Figyelem
Figyelem: A 21522-501002 sz. cikknél a D2 a nem megmunkált átmérő, g7 központosító átmérő nincs.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak