Anyag
1.4034 nemesacél
Kivitel
fémtiszta.
edzett 52 HRC.
edzett 52 HRC.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
1.4034 nemesacél
Kivitel
fémtiszta.
edzett 52 HRC.
edzett 52 HRC.
További információk
A profilos vezetősínek felülről rácsavarozhatók. A profilos vezetősínek négyféle miniatűr méretben állnak rendelkezésre, amelyekre egy vagy több vezetőkocsit lehet felszerelni.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
A sínek egymáshoz illeszthetők.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
A sínek egymáshoz illeszthetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.