Anyag
Test nemesacélból 1.4034.
Golyók nemesacélból 1.4034.
Műanyag terelődarabok.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Test nemesacélból 1.4034.
Golyók nemesacélból 1.4034.
Műanyag terelődarabok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos miniatűr vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal N pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.
Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
Figyelem
Mindig a szállított szerelősínt használja, különben a futókocsiban a golyómegtartás nem garantált.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.