Anyag
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljes kihúzó két rögzített vezetősínből és egy mozgó és egy S-formájú köztes elemből áll. Ez nagy felületi tehetetlenségi nyomatékkal és nagy merevséggel rendelkezik keskeny szerkezet mellett. Ez kihúzott állapotban nagy terhelhetőséget eredményez csekély mértékű behajlás mellett. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín zárt hossza.
A sínek szereléséhez DIN EN ISO 10642 szabványnak megfelelő, 10.9 szilárdsági osztályó süllyesztettfejű csavarokat használjon.
A maximális mozgatási sebesség 0,8 m/s.
Felhasználási hőmérséklet -30 °C és +110 °C között.
A sínek szereléséhez DIN EN ISO 10642 szabványnak megfelelő, 10.9 szilárdsági osztályó süllyesztettfejű csavarokat használjon.
A maximális mozgatási sebesség 0,8 m/s.
Felhasználási hőmérséklet -30 °C és +110 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb hosszúságok (rácsméret 80 mm).
28-as méret max. 1490 mm-ig.
35-as méret max. 1730 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
28-as méret max. 1490 mm-ig.
35-as méret max. 1730 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) DIN DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Görgős vezetősínek
A norelem görgős vezető- és teleszkópos sínek ideálisak fiókos rendszerekhez az ipari szektorban, logisztikában, orvostechnikában és járműtechnikában. Még nagy terhelés mellett is (1,5 tonnáig) pontos és egyenletes futást biztosítanak. Az acélból készült szabványos változatok mellett a norelem kiváló minőségű gördülőcsapágyacélból készült görgős vezetősíneket és induktívan edzett futópályákat kínál. Ezek még jobb működési tulajdonsággal és magasabb értékállósággal rendelkeznek.
A teleszkópos sínek részleges és teljes kihúzással is kaphatók. Míg a részlegesen kihúzható változat egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható sínből áll, a teljesen kihúzható változat két vezetősínből és két összekapcsolt sínből áll.
A teleszkópos sínek részleges és teljes kihúzással is kaphatók. Míg a részlegesen kihúzható változat egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható sínből áll, a teljesen kihúzható változat két vezetősínből és két összekapcsolt sínből áll.