Anyag
Futótest, présöntött alumínium.
Poliészter fejek, lehúzó módosított poliamidból.
Gumi hosszanti tömítőpárnák.
Acélgörgők 1.3505.
Poliészter fejek, lehúzó módosított poliamidból.
Gumi hosszanti tömítőpárnák.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Nikkelezett futótest.
Több
Kevesebbet
Rögzített csapágy
kezdet
€ 78,95
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Futótest, présöntött alumínium.
Poliészter fejek, lehúzó módosított poliamidból.
Gumi hosszanti tömítőpárnák.
Acélgörgők 1.3505.
Poliészter fejek, lehúzó módosított poliamidból.
Gumi hosszanti tömítőpárnák.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Nikkelezett futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és szabadalmaztatott lehúzó-technológiával, amely gondoskodik a rendszer kenéséről mozgás közben.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
Figyelembe veendő
A 18-as méretű vezetőkocsik (rögzített és mozgó csapágy) nem rendelkezik zsírzógombbal.