text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
További információk
Rendkívül lapos sínek széles, a szegélyig érő vezetőkkel nagy nyomatékok optimális alátámasztásához. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak